Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB52M-1, Počet dosiek: 130

004H4533

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]256 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]466 mm
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)379.0
Depth (EF000049)256.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm50 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm50 mm
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]50 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]50 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)462.0
Horizontálne stredový priechod [mm]170 mm
KategóriaII
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB52M-1-130_2Cu_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-130_2Cu_25_S1_2G2
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model (EF000010)Soldered
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Nominal diameter primary connection (EF010882)2 inch (50)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)2 inch (50)
Number of plates (EF021092)130
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet dosiek130
Počet prechodov1
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)180-180
Secondary volume flow (EF002184)150
Skupina kvapaliny1
Soldering material (EF015407)Copper
Štandardný prípojISO 228/1
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXB52M-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 12
Veľkosť pripojenia 22
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]379.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Vzor platneM
Width (EF000008)256.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom46.25 Kilogram
Hmotnosť bez obalu42.8 Kilogram
Objem114.428 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425113901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm