Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB37H-1, Počet dosiek: 40

004H7306

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]119 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]525 mm
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)479.0
Depth (EF000049)119.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm20 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm20 mm
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]20 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]20 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)519.0
Horizontálne stredový priechod [mm]72 mm
KategóriaI
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB37H-1-40_2Cu_25_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37H-1-40_2Cu_25_S1_7G1_L20
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model (EF000010)Soldered
Názov výrobcuDanfoss
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 inch (25)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 inch (25)
Number of plates (EF021092)40
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet dosiek40
Počet prechodov1
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)180-180
Secondary volume flow (EF002184)150
Skupina kvapaliny2
Soldering material (EF015407)Copper
Štandardný prípojISO 228/1
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXB37H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 11
Veľkosť pripojenia 21
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.069 L
Volume per channel 2 [l]0.069 L
Vzor platneH
Width (EF000008)119.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.675 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.3 Kilogram
Objem11.404 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425095832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm