Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB37M-1, Počet dosiek: 26

004H4655

16 bar, Materiál spájky: Nerezová oceľ

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]119 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]525 mm
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)479.0
Depth (EF000049)545
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm20 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm20 mm
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]20 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]20 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)150
Horizontálne stredový priechod [mm]72 mm
KategóriaI
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyNerezová oceľ
Max. supply temperature (EF001707)180
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model (EF000010)Soldered
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 inch (25)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 inch (25)
Number of plates (EF021092)26
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek26
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet prechodov1
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]16 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]16 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Skupina kvapaliny2
Soldering material (EF015407)Copper
Štandardný prípojISO 228/1
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXB37M-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 11
Veľkosť pripojenia 21
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L
Vzor platneM
Width (EF000008)119.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.383 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.188 Kilogram
Objem10.628 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425143076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm