Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB12L-1, Počet dosiek: 20

079G1374

25 bar, Materiál spájky: CoResist

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]118 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]289 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm25 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm25 mm
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]25 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]25 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]63 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB12L-1-20_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-20_2CN_25_S1_7G5/4
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyCoResist
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek20
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny2
Štandardný prípojDIN ISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXB12L-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 15/4
Veľkosť pripojenia 25/4
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Vzor platneL

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.314 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.12 Kilogram
Objem4.95 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5714279043693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm