Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB12L-2, Počet dosiek: 80

004H7576

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]118 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]289 mm
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)234.0
Depth (EF000049)118.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm25 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm25 mm
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]25 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]25 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)289
Horizontálne stredový priechod [mm]63 mm
KategóriaI
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model (EF000010)Soldered
Názov výrobcuDanfoss
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 1/4 inch (32)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 1/4 inch (32)
Number of plates (EF021092)80
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Špecifické vybavenie
Hodnota
Plate material no.1.4404
Počet dosiek80
Počet prechodov2
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Skupina kvapaliny2
Soldering material (EF015407)Copper
Štandardný prípojISO 228/1
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXB12L-2
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 15/4
Veľkosť pripojenia 25/4
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Vzor platneL
Width (EF000008)118.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.203 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.68 Kilogram
Objem10.733 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425109096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm