Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB12L-2, Počet dosiek: 40

004H7572

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]118 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]289 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm25 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm25 mm
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]25 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]25 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]63 mm
KategóriaI
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB12L-2-20/20_2Cu_25_S21_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-2-20/20_2Cu_25_S21_7G5/4
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobcuDanfoss
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek40
Počet prechodov2
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny2
Štandardný prípojISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXB12L-2
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 15/4
Veľkosť pripojenia 25/4
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Vzor platneL

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.062 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.64 Kilogram
Objem7.137 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425109058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm