Mikrodoskový tepelný výmenník, XB12L-1, Počet dosiek: 20
004H7527
25 bar, Materiál spájky: Meď
004H7527
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celková šírka [mm] | 118 mm |
| Celková výška bez podstavcov [mm] | 289 mm |
| Centre-to-centre distance of connections (EF021151) | 234.0 |
| Depth (EF000049) | 118.000 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka pripojenia 1, mm | 25 mm |
| Dĺžka pripojenia 2, mm | 25 mm |
| Dĺžka spoja, strana 1 [mm] | 25 mm |
| Dĺžka spoja, strana 2 [mm] | 25 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Height (EF000040) | 286.0 |
| Horizontálne stredový priechod [mm] | 63 mm |
| Kategória | I |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material Description | XB12L-1-20_2Cu_25_S1_7G5/4 |
| Material Description (Short Te | XB12L-1-20_2Cu_25_S1_7G5/4 |
| Materiál platne | 1.4404 |
| Materiál spájky | Meď |
| Max. differential pressure at 20 °C (EF023946) | 25 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 25 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 180 |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Model (EF000010) | Soldered |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Názov výrobku | Mikrodoskový tepelný výmenník |
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | 1 1/4 inch (32) |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | 1 1/4 inch (32) |
| Number of plates (EF021092) | 20 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet dosiek | 20 |
| Počet prechodov | 1 |
| Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.] | 25 bar |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary temperature (EF021091) | 180-180 |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Skupina kvapaliny | 2 |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Štandardný prípoj | ISO 228/1 |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Typ pripojenia 1 | G |
| Typ pripojenia 2 | G |
| Typ výrobku | XB12L-1 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia 1 | 5/4 |
| Veľkosť pripojenia 2 | 5/4 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 234 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 234 mm |
| Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm] | 234.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.045 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.045 L |
| Vzor platne | L |
| Width (EF000008) | 118.000 |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.386 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.12 Kilogram |
| Objem | 5.101 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425108631 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |