Danfoss logo
XB06_L

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB06H-1, Počet dosiek: 50

079G1168

25 bar, Materiál spájky: Nerezová oceľ

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]95 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]320 mm
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]20 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]20 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Horizontálne stredový priechod [mm]45 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB06H-1-50_2StS_25_S1_2G3/4_IP108
Material Description (Short TeXB06H-1-50_2StS_25_S1_2G3/4_IP
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyNerezová oceľ
Množstvo po formátoch balenia108 pc
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek50
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny1
Štandardný prípojDIN ISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]180 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-10 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXB06H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 13/4
Veľkosť pripojenia 23/4
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L
Vzor platneH

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.19 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem576 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm