Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB06L-1-30

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB06L-1, Počet dosiek: 70

079B0127

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]95 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]320 mm
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]20 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]20 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Horizontálne stredový priechod [mm]45 mm
KategóriaI
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP60
Material Description (Short TeXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP6
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia60 pc
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek70
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny1
Štandardný prípojISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]180 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-196 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXB06L-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 13/4
Veľkosť pripojenia 23/4
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.025 L
Volume per channel 2 [l]0.025 L
Vzor platneL

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.124 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.85 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem4.59 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm