Danfoss logo
XB06_L

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB06H-1, Počet dosiek: 50

004B2046

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]95 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]320 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm20 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm20 mm
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]20 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]20 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]45 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB06H-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek50
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny1
Štandardný prípojISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXB06H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 13/4
Veľkosť pripojenia 23/4
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L
Vzor platneH

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.388 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.19 Kilogram
Objem5.631 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706560364518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm