Danfoss logo
XB05-Left

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB05H-1, Počet dosiek: 46

079G1666

10 bar, Materiál spájky: Nerezová oceľ

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]76 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]312 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm20 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm20 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]42 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB05H-1-46_2StS_10_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05H-1-46_2StS_10_S1_2G3/4
Materiál spájkyNerezová oceľ
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek46
Počet prechodov1
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]10 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]10 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny2
Štandardný prípojISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXB05H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 13/4
Veľkosť pripojenia 23/4
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
Vzor platneH

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.791 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.53 Kilogram
Objem2.218 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162231920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm