Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB05X-1, Počet dosiek: 16

079G1254

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]76 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]312 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm20 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm20 mm
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]20 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]20 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Horizontálne stredový priechod [mm]42 mm
KategóriaI
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB05X-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05X-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia150 pc
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek16
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny1
Štandardný prípojISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXB05X-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 13/4
Veľkosť pripojenia 23/4
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]278.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L
Vzor platneX

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.53 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.23 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.222 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm