Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Mikrodoskový tepelný výmenník, XB05M-1, Počet dosiek: 40

004B3562

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]76 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]312 mm
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)278.0
Depth (EF000049)76.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm20 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm20 mm
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]20 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]20 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)800
Horizontálne stredový priechod [mm]42 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB05M-1-40_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05M-1-40_2Cu_25_S1_2G3/4
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model (EF000010)Soldered
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Nominal diameter primary connection (EF010882)3/4 inch (20)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)3/4 inch (20)
Number of plates (EF021092)40
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet dosiek40
Počet prechodov1
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Skupina kvapaliny1
Soldering material (EF015407)Copper
Štandardný prípojISO 228/1
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXB05M-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 13/4
Veľkosť pripojenia 23/4
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]278.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.021 L
Volume per channel 2 [l]0.021 L
Vzor platneM
Width (EF000008)76.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.586 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.51 Kilogram
Objem4.162 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425096518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm