Danfoss logo
Mikrodoskový tepelný výmenník, H30L-CW-product-details

Mikrodoskový tepelný výmenník, H30L-CW

079H9951
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
Material DescriptionH30L-CW-28_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-28_S1_9G1_8,2_12,2
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuH30L-CW
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.35 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.05 Kilogram
Objem2.6 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162849972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm