Mikrodoskový tepelný výmenník, H30L-CW, Počet dosiek: 26
079H9950
35 bar, Materiál spájky: Meď
079H9950
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | H30L-CW-26_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-26_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Materiál spájky | Meď |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Mikrodoskový tepelný výmenník |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Počet dosiek | 26 |
| Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.] | 35 bar |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | H30L-CW |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.2 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.9 Kilogram |
| Objem | 2.608 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |