Danfoss logo
Mikrodoskový tepelný výmenník, H30L-CW-product-details

Mikrodoskový tepelný výmenník, H30L-CW

079H9948

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionH30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2
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
Typ výrobkuH30L-CW
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.95 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.65 Kilogram
Objem2.6 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162849941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm