Danfoss logo
Mikrodoskový tepelný výmenník, H30L-CW, Počet dosiek: 16-product-details

Mikrodoskový tepelný výmenník, H30L-CW, Počet dosiek: 16

079H9945

35 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionH30L-CW-16_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-16_S1_9G1_8,2_12,2
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Počet dosiek16
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]35 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuH30L-CW
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.2 Kilogram
Objem2.608 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162849873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm