Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, XB30-1, Počet dosiek: 20

004B1410

25 bar, Materiál spájky: Meď
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Spájkované doskové výmenníky tepla

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]130 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]450 mm
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 11
Connection size 21
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]50 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]50 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]65 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB 30-1 20
Material Description (Short TeXB30-1-20_2_25_A_1G1_1G1
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobcuDANFOSS LPM
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek20
Počet prechodov1
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny2
Štandardný prípojDIN ISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]180 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuXB30-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]385.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.816 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.816 Kilogram
Objem10.357 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421900239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm