Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, XB51L-1, Počet dosiek: 40

004B1347

25 bar, Materiál spájky: Meď
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: XB04, XB24, XB51, XB70

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]256 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]466 mm
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]50 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]50 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]170 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2
Material Description (Short TeXB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobcuDanfoss
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek40
Počet prechodov1
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny2
Štandardný prípojDIN ISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]180 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuXB51L-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
Vzor platneL

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom22.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu22.4 Kilogram
Objem26.885 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421663141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm