Spájkovaný doskový tepelný výmenník, XB51H-1, Počet dosiek: 100
004B1111
25 bar, Materiál spájky: Meď
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1111
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celková šírka [mm] | 256 mm |
| Celková výška bez podstavcov [mm] | 466 mm |
| Connection length 1 [mm] | 90 mm |
| Connection length 2 [mm] | 90 mm |
| Connection size 1 | DN50 |
| Connection size 2 | DN50 |
| Connection type 1 | FLANGE |
| Connection type 2 | FLANGE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka spoja, strana 1 [mm] | 90 mm |
| Dĺžka spoja, strana 2 [mm] | 90 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Horizontálne stredový priechod [mm] | 170 mm |
| Kategória | II |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | XB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50 |
| Material Description (Short Te | XB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50 |
| Materiál platne | 1.4404 |
| Materiál spájky | Meď |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Názov výrobku | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Počet dosiek | 100 |
| Počet prechodov | 1 |
| Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Skupina kvapaliny | 2 |
| Štandardný prípoj | EN 1092 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 180 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -10 °C |
| Typ výrobku | XB51H-1 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| V rozsahu WEEE | No |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm] | 380.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
| Vzor platne | H |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 61 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 61 Kilogram |
| Objem | 86.24 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421903544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |