Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, XB51H-1, Počet dosiek: 90

004B1110

25 bar, Materiál spájky: Meď
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: XB04, XB24, XB51, XB70

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]256 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]466 mm
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]90 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]90 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]170 mm
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB51H-1-90_2_25_ASB_1F50_1F50
Material Description (Short TeXB51H-1-90_2_25_ASB_1F50_1F50
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobcuDanfoss
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek90
Počet prechodov1
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny2
Štandardný prípojEN 1092
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]180 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuXB51H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
Vzor platneH

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom53.8 Kilogram
Hmotnosť bez obalu53.8 Kilogram
Objem98.824 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421903537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm