Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, XB04-2, Počet dosiek: 120

004B1044

16 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]20 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]20 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB04-2-60/60 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-2-60/60 G3/4Ax20mm
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
Počet dosiek120
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]16 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXB04-2
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 13/4
Veľkosť pripojenia 23/4
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]248.0 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.498 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.498 Kilogram
Objem24.192 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706560369452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm