Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, XB04-1, Počet dosiek: 60

004B1026

16 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]93 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]296 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm20 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm20 mm
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]20 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]20 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]45 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXB04-1-60 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-1-60 G3/4Ax20mm
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek60
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]16 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]16 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny2
Štandardný prípojDIN ISO 228/1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Typ pripojenia 1G
Typ pripojenia 2G
Typ výrobkuXB04-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 13/4
Veľkosť pripojenia 23/4
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]248.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.32 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5 Kilogram
Objem24.899 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706560369025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm