Danfoss logo
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TL-1, Počet dosiek: 140-product-details

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TL-1, Počet dosiek: 140

079U5880

40 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSL70TL-1-140_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-140_2_40_S1_4B1
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
Počet dosiek140
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]40 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ pripojenia 1R
Typ pripojenia 2R
Typ výrobkuSL70TL-1
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 11
Veľkosť pripojenia 21

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom50.645 Kilogram
Hmotnosť bez obalu32.11 Kilogram
Objem168 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425185809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm