Danfoss logo
SL70TLDW

Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 10

079U4339

35 bar, Brazing material: Copper

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]120 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]501 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm27 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm27 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaSingle pack
Horizontálne stredový priechod [mm]65 mm
KategóriaIII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSL70TLDW-1-10_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TLDW-1-10_2_35_S1_4N1,5
Materiál spájkyCopper
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuBrazed plate heat exchanger
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek10
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]35 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]35 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Skupina kvapaliny1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1NPT
Typ pripojenia 2NPT
Typ výrobkuSL70TLDW-1
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 11 1/2
Veľkosť pripojenia 21 1/2
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Vzor platneTLDW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.588 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.307 Kilogram
Objem14.336 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425159589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm