Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 50
079U4150
30 bar, Brazing material: Copper
079U4150
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celková šírka [mm] | 120 mm |
| Celková výška bez podstavcov [mm] | 501 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka pripojenia 1, mm | 27 mm |
| Dĺžka pripojenia 2, mm | 27 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Single pack |
| Horizontálne stredový priechod [mm] | 65 mm |
| Kategória | III |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5 |
| Materiál spájky | Copper |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Brazed plate heat exchanger |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Počet dosiek | 50 |
| Počet prechodov | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.] | 30 bar |
| Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.] | 30 bar |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Typ pripojenia 1 | NPT |
| Typ pripojenia 2 | NPT |
| Typ výrobku | SL70TL-1 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia 1 | 1 1/2 |
| Veľkosť pripojenia 2 | 1 1/2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 446 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 446 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.104 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.104 L |
| Vzor platne | TL |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 14.937 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 14.213 Kilogram |
| Objem | 21.504 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159381 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |