Danfoss logo
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TK-1-product-details

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TK-1

079U4141
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
Material DescriptionSL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5
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
Typ výrobkuSL70TK-1
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom48.281 Kilogram
Hmotnosť bez obalu29.742 Kilogram
Objem163.2 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425158339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm