Danfoss logo
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TK-1, Počet dosiek: 100-product-details

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TK-1, Počet dosiek: 100

079U4139

40 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSL70TK-1-100_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-100_2_40_S1_4B1,5
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
Počet dosiek100
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]40 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ pripojenia 1R
Typ pripojenia 2R
Typ výrobkuSL70TK-1
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 11 1/2
Veľkosť pripojenia 21 1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom43.821 Kilogram
Hmotnosť bez obalu25.282 Kilogram
Objem163.2 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425158780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm