Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TM-1
079U4125
079U4125
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
| Material Description | SL70TM-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
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
| Typ výrobku | SL70TM-1 |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 30.294 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 29.62 Kilogram |
| Objem | 28.586 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158742 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |