Danfoss logo
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TM-1, Počet dosiek: 110-product-details

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TM-1, Počet dosiek: 110

079U4124

40 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSL70TM-1-110_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-110_2_40_S1_4B1,5
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
Počet dosiek110
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]40 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ pripojenia 1R
Typ pripojenia 2R
Typ výrobkuSL70TM-1
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 11 1/2
Veľkosť pripojenia 21 1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom28.129 Kilogram
Hmotnosť bez obalu27.4 Kilogram
Objem28.586 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425158735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm