Danfoss logo
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TM-1, Počet dosiek: 90-product-details

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TM-1, Počet dosiek: 90

079U4122

40 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSL70TM-1-90_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-90_2_40_S1_4B1,5
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
Počet dosiek90
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]40 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ pripojenia 1R
Typ pripojenia 2R
Typ výrobkuSL70TM-1
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 11 1/2
Veľkosť pripojenia 21 1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom23.766 Kilogram
Hmotnosť bez obalu22.96 Kilogram
Objem31.36 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425158728
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm