Danfoss logo
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TM-1-product-details

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TM-1

079U4119
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
Material DescriptionSL70TM-1-60_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-60_2_40_S1_4B1,5
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuSL70TM-1
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom16.2 Kilogram
Hmotnosť bez obalu16.2 Kilogram
Objem22.914 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425158193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm