Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TM-1, Počet dosiek: 10
079U4113
40 bar, Materiál spájky: Meď
079U4113
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
| Material Description | SL70TM-1-10_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-10_2_40_S1_4B1,5 |
| Materiál spájky | Meď |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
| Obsah batérie | No |
| Počet dosiek | 10 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.] | 40 bar |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ pripojenia 1 | R |
| Typ pripojenia 2 | R |
| Typ výrobku | SL70TM-1 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia 1 | 1 1/2 |
| Veľkosť pripojenia 2 | 1 1/2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 5.74 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 5.74 Kilogram |
| Objem | 14.336 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158148 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |