Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TL-1, Počet dosiek: 90

079U4009

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]120 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]501 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm27 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm27 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]65 mm
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSL70TL-1-90_2_25_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-90_2_25_S1_4B1,5
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek90
Počet prechodov1
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny1
Štandardný prípojISO 7
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1R
Typ pripojenia 2R
Typ výrobkuSL70TL-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 11 1/2
Veľkosť pripojenia 21 1/2
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Vzor platneTL

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom19.32 Kilogram
Hmotnosť bez obalu19.32 Kilogram
Objem31.36 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425157769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm