Danfoss logo
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TL-1, Počet dosiek: 130-product-details

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL70TL-1, Počet dosiek: 130

079L0661

40 bar, Materiál spájky: Meď
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
Material DescriptionSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
Počet dosiek130
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]40 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ pripojenia 1R
Typ pripojenia 2R
Typ výrobkuSL70TL-1
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 11 1/2
Veľkosť pripojenia 21 1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom50.619 Kilogram
Hmotnosť bez obalu32.08 Kilogram
Objem91.2 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425214530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm