Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 40-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 40

079U2702

30 bar, Brazing material: Copper

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]119 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]297 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm25 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm25 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaSingle pack
Horizontálne stredový priechod [mm]65 mm
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSL34TLDW-1-40_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-40_2_30_S1_4N1
Materiál spájkyCopper
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuBrazed plate heat exchanger
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek40
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]30 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]30 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Skupina kvapaliny1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1NPT
Typ pripojenia 2NPT
Typ výrobkuSL34TLDW-1
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 11
Veľkosť pripojenia 21
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Vzor platneTLDW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.698 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.202 Kilogram
Objem14.952 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425181917
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm