Danfoss logo
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL34TL-1, Počet dosiek: 50-product-details

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL34TL-1, Počet dosiek: 50

079U2622

30 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]119 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]297 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm27 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm27 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Horizontálne stredový priechod [mm]65 mm
KategóriaII
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionSL34TL-1-50_2_30_S1_4B1
Material Description (Short TeSL34TL-1-50_2_30_S1_4B1
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model (EF000010)Soldered
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek50
Počet prechodov1
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]30 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]30 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Skupina kvapaliny1
Soldering material (EF015407)Copper
Štandardný prípojISO 7
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1R
Typ pripojenia 2R
Typ výrobkuSL34TL-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 11
Veľkosť pripojenia 21
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Vzor platneTL
With insulation shell (EF014519)FALSE

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.2 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.4 Kilogram
Objem15.12 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425170089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm