Danfoss logo
SL333_L

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL333TL-1, Počet dosiek: 80

079U8333

16 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]497 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]1190 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm0 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]239 mm
KategóriaIV
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSL333TL-1-80_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TL-1-80_2_16_S1_4F100_A
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek80
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]16 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]16 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1FLANGE
Typ pripojenia 2FLANGE
Typ výrobkuSL333TL-1
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 1DN100
Veľkosť pripojenia 2DN100
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Vzor platneTL

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom184.624 Kilogram
Hmotnosť bez obalu168.509 Kilogram
Objem582.4 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425227783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm