Danfoss logo
SL333_L

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL333TK-1

079U8293
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
Material DescriptionSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
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
Typ výrobkuSL333TK-1
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom371 Kilogram
Hmotnosť bez obalu288.143 Kilogram
Objem1196 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425227585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm