Danfoss logo
SL333

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL333TM-1, Počet dosiek: 230

079U8202

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSL333TM-1-230_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-230_2_25_S1_4F100
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
Počet dosiek230
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ pripojenia 1FLANGE
Typ pripojenia 2FLANGE
Typ výrobkuSL333TM-1
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 1DN100
Veľkosť pripojenia 2DN100

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom446 Kilogram
Hmotnosť bez obalu368.375 Kilogram
Objem1164.8 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425154331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm