Danfoss logo
SL333

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL333TM-1

079U8183
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
Material DescriptionSL333TM-1-40_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-40_2_25_S1_4F100
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
Typ výrobkuSL333TM-1
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom131.916 Kilogram
Hmotnosť bez obalu115.865 Kilogram
Objem465.92 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425154140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm