Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL333TM-1
079U8182
079U8182
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
| Material Description | SL333TM-1-30_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-30_2_25_S1_4F100 |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
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
| Typ výrobku | SL333TM-1 |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 118.626 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 102.575 Kilogram |
| Objem | 436.8 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154133 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |