Danfoss logo
SL333_L

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL333TL-1, Počet dosiek: 240

079U8167

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]474 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]1181 mm
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]0 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]239 mm
KategóriaIV
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSL333TL-1-240_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-240_2_25_S1_4F100
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek240
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]225 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-196 °C
Typ pripojenia 1FLANGE
Typ pripojenia 2FLANGE
Typ výrobkuSL333TL-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 1DN100
Veľkosť pripojenia 2DN100
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]863.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Vzor platneTL

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom438 Kilogram
Hmotnosť bez obalu379.542 Kilogram
Objem1164.8 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425153983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm