Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL222TL-1, Počet dosiek: 240
079U3853
25 bar, Materiál spájky: Meď
079U3853
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celková šírka [mm] | 424 mm |
| Celková výška bez podstavcov [mm] | 933 mm |
| Connection length 1 [mm] | 0 mm |
| Connection length 2 [mm] | 0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Horizontálne stredový priechod [mm] | 205 mm |
| Kategória | IV |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SL222TL-1-240_2_25_S1_4F80 |
| Material Description (Short Te | SL222TL-1-240_2_25_S1_4F80 |
| Materiál spájky | Meď |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Názov výrobku | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Počet dosiek | 240 |
| Počet prechodov | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 225 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -196 °C |
| Typ pripojenia 1 | FLANGE |
| Typ pripojenia 2 | FLANGE |
| Typ výrobku | SL222TL-1 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia 1 | DN80 |
| Veľkosť pripojenia 2 | DN80 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 623 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 623 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.557 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.557 L |
| Vzor platne | TL |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 321.979 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 245.011 Kilogram |
| Objem | 1056 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |