Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL222TL-1, Počet dosiek: 190

079U3848

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSL222TL-1-190_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-190_2_25_S1_4F80
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
Počet dosiek190
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ pripojenia 1FLANGE
Typ pripojenia 2FLANGE
Typ výrobkuSL222TL-1
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 1DN80
Veľkosť pripojenia 2DN80

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom245 Kilogram
Hmotnosť bez obalu203.311 Kilogram
Objem902.4 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425165603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm