Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL222TL-1

079U3844
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
Material DescriptionSL222TL-1-150_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-150_2_25_S1_4F80
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuSL222TL-1
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom223.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu223.5 Kilogram
Objem907.2 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425165566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm