Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL222TL-1, Počet dosiek: 120

079U3841

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]424 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]933 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm0 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm0 mm
Dĺžka spoja, strana 1 [mm]0 mm
Dĺžka spoja, strana 2 [mm]0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]205 mm
KategóriaIV
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSL222TL-1-120_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-120_2_25_S1_4F80
Materiál platne1.4404
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek120
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1FLANGE
Typ pripojenia 2FLANGE
Typ výrobkuSL222TL-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 1DN80
Veľkosť pripojenia 2DN80
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm]623.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
Vzor platneTL

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom176 Kilogram
Hmotnosť bez obalu144.931 Kilogram
Objem561.6 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425165535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm