Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL222TL-1, Počet dosiek: 30
079U3832
25 bar, Materiál spájky: Meď
079U3832
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SL222TL-1-30_2_25_S1_4F80 |
| Material Description (Short Te | SL222TL-1-30_2_25_S1_4F80 |
| Materiál spájky | Meď |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
| Obsah batérie | No |
| Počet dosiek | 30 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ pripojenia 1 | FLANGE |
| Typ pripojenia 2 | FLANGE |
| Typ výrobku | SL222TL-1 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť pripojenia 1 | DN80 |
| Veľkosť pripojenia 2 | DN80 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 113.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 69.871 Kilogram |
| Objem | 374.4 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |