Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL222TL-1

079U3831

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-COPPER
Material Description (Short TeSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuSL222TL-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom103 Kilogram
Hmotnosť bez obalu61.531 Kilogram
Objem369.6 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425165627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm