Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TKDW-1, Number of plates: 90-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TKDW-1, Number of plates: 90

079U7043

25 bar, Brazing material: Copper

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]241 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]611 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm40 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm40 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaSingle pack
Horizontálne stredový priechod [mm]150 mm
KategóriaIII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSL140TKDW-1-90_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TKDW-1-90_2_25_S1_4N2,5
Materiál spájkyCopper
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuBrazed plate heat exchanger
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek90
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Skupina kvapaliny1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1NPT
Typ pripojenia 2NPT
Typ výrobkuSL140TKDW-1
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 12 1/2
Veľkosť pripojenia 22 1/2
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Vzor platneTKDW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom75.901 Kilogram
Hmotnosť bez obalu56.308 Kilogram
Objem163.2 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425224577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm